Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0731 - Chape avec tourillon DIN 71752
Nomenclature
K0731.16132
BESTKIPP
Référence
K0731.16132
AUSF
Modèle
Filet à droite
B
Largeur
16 mm
G
Longueur
32 mm
MATERIAL
Corps de base
Acier
D1
Diamètre
16 mm
D2
Filetage
M 16 x 1,5 mm
D3
Diamètre
26 mm
L1
Longueur
83 mm
L2
Longueur
64 mm
L3
Longueur
24.0 mm
L5
Longueur
62 mm
L6
Largeur
36 mm
A
Largeur
32 mm
GEW
Poids environ
0.3374 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245179053
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.